Slovensko - Slovenčina

Signify JGB794 | CLASSICSTREET BRACKETS SUSPENDED, Konzola na nástennú montáž, 750 mm, Black

Popis produktu

Signify JGB794 | CLASSICSTREET BRACKETS SUSPENDED, Konzola na nástennú montáž, 750 mm, Black

Objednávkový kód: 21647500
Úplný objednávkový kód: 871794321647500

Špecifikácie

Dĺžka konzoly
750 mm
Farba konzoly
Black
Typ výložníka
Konzola na nástennú montáž
Čistá hmotnosť (kus)
6,900 kg

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300023370 sk_SK pdf 65.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ClassicStreet-BDP794_ BPP794_BSP794_BVP794-II pdf 3.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300023370_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300023370_EU
Viaceré položky - Visuals