Signify JGB794 | CLASSICSTREET BRACKETS SUSPENDED, Montážna konzola na stĺp, 2 ramená, 180°, 750 mm, Black

Popis produktu

Signify JGB794 | CLASSICSTREET BRACKETS SUSPENDED, Montážna konzola na stĺp, 2 ramená, 180°, 750 mm, Black

Objednávkový kód: 21646800
Úplný objednávkový kód: 871794321646800

Špecifikácie

Dĺžka konzoly
750 mm
Farba konzoly
Black
Typ výložníka
Montážna konzola na stĺp, 2 ramená, 180°
Čistá hmotnosť (kus)
6,900 kg

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300023369 sk_SK pdf 86.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
ClassicStreet-BDP794_ BPP794_BSP794_BVP794-II pdf 3.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300023369_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300023369_EU
Viaceré položky - Visuals