Signify OptiSpace, Bollard, 20 W, H848 mm, 2400 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, Bezpečnostná trieda II, IP66

BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR

Popis produktu

Bollard, H848 mm, Hliníkový odliatok, Čierna, Univerzálne pre priemer 42 až 60 mm, nastaviteľné, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, 1,5 m kábel bez zástrčky, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 48120900
Úplný objednávkový kód: 871869948120900

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED27 [LED module 2700 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024103 sk_SK pdf 4.1 MB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024103_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024103_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
OptiSpace-BCP500_ANB-3D09.r3d r3d 117.8 kB
CAD výkresy
OptiSpace-BCP500_ANB-3D03.dwg dwg 349.0 kB
CAD výkresy
OptiSpace-BCP500_ANB-3D08.sat sat 35.0 kB
CAD výkresy
OptiSpace-BCP500_ANB-3D07.max max 1.0 MB
CAD výkresy
OptiSpace-BCP500_ANB-3D05.m3d m3d 45.5 kB
CAD výkresy
OptiSpace-BCP500_ANB-3D04.dxf dxf 376.1 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR IES
Dialux
ULD File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED27-4S/740 ANB14 II A DGR LDT