Signify UniStreet gen2 Solar, Road & street light, 3000 K, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda III, IP66

VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S

Nové

Popis produktu

Road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Bočný vstup pre priemer 48 až 60 mm, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda III, Jednotka zapojenia, 2-pólová

Objednávkový kód: 62369900
Úplný objednávkový kód: 871951462369900

Špecifikácie

Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Vrátane napájača
Nie
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925868305 sk_SK pdf 132.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
UniStreet gen2 solar installation instructions pdf 1.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925868305_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925868305_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S IES 52.9 kB
Dialux
ULD File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S ULD 108.5 kB
Relux
ROLF File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S ROLF 125.5 kB
LDT
LDT File - VGP282 40 4S/830 24V III DM10 48/60S LDT 38.3 kB