Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 45.1 W, 7134 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, SDP1, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG10

VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A

Popis produktu

Solar streetlight, Hliník liaty pod tlakom LM6 – kvalita zliatiny (EN AC-44300), Sivá, Vrchol stĺpa, Príruba pre priemer 76 až 62 mm, Profil slnečného stmievania, verzia 1, 7134 lm, 45.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime kV, Zástrčný konektor, 3-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels

Objednávkový kód: 79892200
Úplný objednávkový kód: 872016979892200

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED80 [LED module 8000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060599 sk_SK pdf 146.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060599_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060599_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A LDT