Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 17.1 W, 2707 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, SDP1, Bezpečnostná trieda III, IP66
VGP726 LED30/740 OG-BLE DM10 III DGR 76P
Popis produktu
Solar streetlight, Hliník liaty pod tlakom LM6 – kvalita zliatiny (EN AC-44300), Sivá, Vrchol stĺpa, Príruba pre priemer 76 až 62 mm, Profil slnečného stmievania, verzia 1, 2707 lm, 17.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda III
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov