Slovensko - Slovenčina

Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 35.1 W, 5378 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, SDP1, Bezpečnostná trieda III, IP66

VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P

Popis produktu

Solar streetlight, Hliník liaty pod tlakom LM6 – kvalita zliatiny (EN AC-44300), Sivá, Vrchol stĺpa, Príruba pre priemer 76 až 62 mm, Profil slnečného stmievania, verzia 1, 5378 lm, 35.1 W, 153 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda III

Objednávkový kód: 79886100
Úplný objednávkový kód: 872016979886100

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED60 [LED module 6000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060593 sk_SK pdf 146.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060593_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060593_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED60/730 OG-BLE DM10 III DGR 76P LDT