Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 18.3 W, 2640 lm, 2700 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, SDP1, Bezpečnostná trieda I, IP66

VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P

Popis produktu

Solar streetlight, Hliník liaty pod tlakom LM6 – kvalita zliatiny (EN AC-44300), Sivá, Vrchol stĺpa, Príruba pre priemer 60 mm, Profil slnečného stmievania, verzia 1, 2640 lm, 18.3 W, 144 lm/W, 2700 K, (0,457, 0,409), CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime kV, Zástrčný konektor, 3-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels

Objednávkový kód: 80987100
Úplný objednávkový kód: 872016980987100

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED30 [LED module 3000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300059290 sk_SK pdf 149.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300059290_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300059290_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED30/727 HY-BLE DM10 DGR 60P LDT