Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 15.6 W, 2653 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, SDP1, Bezpečnostná trieda I, IP66
VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P
Popis produktu
Solar streetlight, Hliník liaty pod tlakom LM6 – kvalita zliatiny (EN AC-44300), Sivá, Vrchol stĺpa, Príruba pre priemer 60 mm, Profil slnečného stmievania, verzia 1, 2653 lm, 15.6 W, 170 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime kV, Zástrčný konektor, 3-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov