Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 10.8 W, 1778 lm, 3000 K, CRI70, BLE, Stredné vyžarovanie 10, SDP1, Bezpečnostná trieda III, IP66

VGP724 LED20/730 OG-BLE DM10 III DGR 60P

Popis produktu

Solar streetlight, Hliník liaty pod tlakom LM6 – kvalita zliatiny (EN AC-44300), Sivá, Vrchol stĺpa, Príruba pre priemer 60 mm, Profil slnečného stmievania, verzia 1, 1778 lm, 10.8 W, 164 lm/W, 3000 K, (0,433, 0,403), CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda III

Objednávkový kód: 80982600
Úplný objednávkový kód: 872016980982600

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED20 [LED Module 2000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300059285 sk_SK pdf 149.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
SunStay Pro gen2 mini off grid installation instructions pdf 1.5 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300059285_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300059285_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - VGP724 LED20/730 OG-BLE DM10 III DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED20/730 OG-BLE DM10 III DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED20/730 OG-BLE DM10 III DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED20/730 OG-BLE DM10 III DGR 60P LDT