Slovensko - Slovenčina

Philips Pomocný systém solárneho panela

Solárne panely pre solárne osvetlenie.

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Ponuka solárnych panelov s výkonom od 20 W do 325 W špeciálne navrhnutých pre solárne systémy osvetlenia ciest a ulíc, nasvetlenia objektov a solárne interiérové systémy Philips

Výhody

  • Dodávané svetovými výrobcami, prísne kontrolované systémom kvality Philips s cieľom zaistiť spoľahlivú kvalitu

  • Možnosť prispôsobenia

Vlastnosti

  • Konektory s vynikajúcou odolnosťou voči starnutiu a UV žiareniu na použitie v nepriaznivých podmienkach.

  • Utesnené s krytím IP67 na ochranu životného prostredia

Použitie

  • Solárne osvetlenie ciest a ulíc
  • Solárne nasvetlenie objektov
  • Solárne interiérové systémy

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Pomocný systém solárneho panela sk_SK pdf 358.6 kB
Pokyny na montáž
Mounting Instructions pdf 853.4 kB
Pokyny na montáž
Solar Panel Sub System pdf 815.1 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Pomocný systém solárneho panela
Viaceré položky - Visuals