Signify TubePoint Gen3, Tunnel light, 453.6 W, 78054 lm, 4000 K, DALI, Stredné vyžarovanie 11, Stredný rozptyl verzia 11, Performance (pre 5050), Interact Ready, Bezpečnostná trieda I

BGP247 LED900-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Popis produktu

Tunnel light, Hliník, Sivá, Montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 78054 lm, 453.6 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Stredné vyžarovanie 11, Stredný rozptyl verzia 11, Performance (pre 5050), IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 5-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels

Objednávkový kód: 36926000
Úplný objednávkový kód: 872110336926000

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED900 [LED module 90000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
3 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060792 sk_SK pdf 251.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060792_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060792_EU
Viaceré položky - Visuals