Popis produktu
Tunnel light, Hliník, Sivá, Montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 51982 lm, 302.3 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Stredné vyžarovanie 11, Stredný rozptyl verzia 11, Performance (pre 5050), IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 5-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels