Signify TubePoint Gen3, Tunnel light, 151.4 W, 26180 lm, 4000 K, DALI, Stredné vyžarovanie 11, Stredný rozptyl verzia 11, Performance (pre 5050), Interact Ready, Bezpečnostná trieda I
BGP245 LED300-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H
Popis produktu
Tunnel light, Hliník, Sivá, Montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 26180 lm, 151.4 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Stredné vyžarovanie 11, Stredný rozptyl verzia 11, Performance (pre 5050), IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 5-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 5 rokov