Signify TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Symetrický tunel vyžarovania, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66

BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP

Popis produktu

Tunnel light, Hliník, Hliník, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Symetrický tunel vyžarovania, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Kábel s 3-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Voľný prívod/káble

Objednávkový kód: 09432400
Úplný objednávkový kód: 871869909432400

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED120 [LED module 12000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Predradník
-
Vrátane napájača
Nie
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP txt 5.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300023653 sk_SK pdf 213.0 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300023653_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300023653_EU
Viaceré položky - Visuals