Signify TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Symetrický tunel vyžarovania, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66
BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
Tunnel light, Hliník, Hliník, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Symetrický tunel vyžarovania, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Kábel s 3-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Voľný prívod/káble
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Predradník
- -
- Vrátane napájača
- Nie
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Technické údaje
- Záručná lehota
- 3 rokov