Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 300 W, 40500 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné symetrické vyžarovanie 11, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66, FU, STD

BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU

Popis produktu

Tunnel light, Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Základná platňa, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 40500 lm, 300 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Stredné symetrické vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Vrátane poistky, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, 1,0 m kábel s 5-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 24077300
Úplný objednávkový kód: 871951424077300

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED500 [LED module 50000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BGB307 LED500/740 DSM11 D9 STD MICIO FU txt 5.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060127 sk_SK pdf 273.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060127_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060127_EU
Viaceré položky - Visuals