Signify FlowStar Gen2, Tunnel light, 136 W, 20010 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné symetrické vyžarovanie 11, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66, FU, STD
BGB306 LED230/740 DSM11 D9 MICIO FU BA
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
Tunnel light, Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ, Základná platňa, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 20010 lm, 136 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, CRI70, Stredné symetrické vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Vrátane poistky, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, 1,0 m kábel s 5-pólovou zástrčkou kompatibilnou s Wieland/Adels, Jednotka zapojenia, 5-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED230 [LED module 23000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Záručná lehota
- 5 rokov