Philips TunLite LED GEN2, Tunnel light, 230 W, 33060 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 12, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG10-10
BGP287 LED380/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
Tunnel light, Hliníkový odliatok, Hliník, Montážna konzola s rýchlym uvoľnením, stredná, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 33060 lm, 230 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 12, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Kábel, 1,5 m s 5-pólovým zástrčným konektorom, Externý konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED380 [LED module 38000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 2 jednotky
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Záručná lehota
- 5 rokov