Philips TunLite LED GEN2, Tunnel light, 172 W, 23240 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 12, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG10-10

BGP286 LED280/740 DM12 ALU D9 SRG C1KC5

Popis produktu

Tunnel light, Hliníkový odliatok, Hliník, Montážna konzola s rýchlym uvoľnením, stredná, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 23240 lm, 172 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 12, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Kábel, 1,5 m s 5-pólovým zástrčným konektorom, Externý konektor

Objednávkový kód: 03871400
Úplný objednávkový kód: 872016903871400

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED280 [LED module 28000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
2 jednotky
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300058452 sk_SK pdf 403.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300058452_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300058452_EU
Viaceré položky - Visuals