Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 74 W, 11570 lm, 4000 K, CRI70, Interné (bez externého zapojenia), Rotačné symetrické médium pre čerpacie stanice, IP66

BBP333 LED128/740 I PRM

Popis produktu

Under-canopy light, Hliníkový odliatok, Biela, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 11570 lm, 74 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Rotačné symetrické médium pre čerpacie stanice, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Kábel bez 3-pólovej zástrčky, Zástrčný konektor, 5-pólový

Objednávkový kód: 99753600
Úplný objednávkový kód: 871869699753600

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED128 [LED module 12800 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 910925865275 sk_SK pdf 132.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-910925865275_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-910925865275_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BBP333 LED128/740 I PRM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED128/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED128/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED128/740 I PRM LDT