Philips GameVision
GameVision: modernizácia konvenčných svetlometov pre rekreačné športy v pomere 1:1.
Produkty
GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymetrická, IP66
GameVision, Floodlight for sports and area, 736 W, 110769 lm, 5700 K, CRI70, DALI, Asymetrická, IP66
Informácie o radoch produktov
Popis
GameVision je jednoduchý, ľahko voliteľný LED svetlomet, ktorý nahradí bežné zariadenia na mestských futbalových štadiónoch a v hokejových arénach. Jeho špecifická konštrukcia s krytým zaoblením zaisťuje obmedzené vnímanie svetla mimo hracej plochy, a teda lepší komfort pre osoby žijúce v okolí, zároveň však neoslňuje nočnú oblohu. Distribúcia svetla je zachovaná počas celej životnosti produktu, pretože reflektor vo vnútri je chránený pred znečistením a koróziou.
Výhody
Priama náhrada konvenčných svetlometov pre rekreačné športy
Ľahko si vybrať
Vlastnosti
1 „všestranný“ rozptyl svetla
2 úrovne svetelného výkonu