Slovensko - Slovenčina

Signify GameVision, Floodlight for sports and area, 651.9 W, 104268 lm, 4000 K, DALI, Asymetrické úzke vyžarovanie, IP66

BVP440 LED1260/740 DN BV FG PSD ALU D9

Popis produktu

Floodlight for sports and area, Hliníkový odliatok, Hliník, Jedna vrstva prášku, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 104268 lm, 651.9 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), Asymetrické úzke vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 5-pólová

Objednávkový kód: 912300060788
Úplný objednávkový kód: 872110336871300

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED1720 [LED module 172000 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov

Súbory na stiahnutie

Family

Product