Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 985 W, 137033 lm, 3000 K, CRI70, Asymetrické úzke vyžarovanie, IP66
BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU
Popis produktu
Floodlight for sports and area, Hliníkový odliatok, Hliník, Jedna vrstva prášku, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 137033 lm, 985 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.431,0.401), CRI70, Asymetrické úzke vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 3-pólová
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja LED1720 [LED module 172000 lm]
- Počet jednotiek predradníka 1 jednotka
- Vrátane napájača Áno
- Typ systému svetelného zdroja LED
- Hodnotový rebríček Technické údaje
- Záručná lehota 5 rokov
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti Unclassified