Slovensko - Slovenčina

Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 987.6 W, 144393 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrické úzke vyžarovanie, IP66

BVP440 LED1825/740 DN BV GCA PSU ALU

Popis produktu

Floodlight for sports and area, Hliníkový odliatok, Hliník, Jedna vrstva prášku, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 144393 lm, 987.6 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.374,0.372), CRI70, Asymetrické úzke vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 912300060785
Úplný objednávkový kód: 872110336868300

Špecifikácie

  • Kód radu svetelného zdroja
    LED1800 [LED module 180000 lm]
  • Počet jednotiek predradníka
    1 jednotka
  • Vrátane napájača
    Áno
  • Typ systému svetelného zdroja
    LED
  • Hodnotový rebríček
    Technické údaje
  • Záručná lehota
    5 rokov
  • Hodnotenie trvalej udržateľnosti
    Unclassified

Súbory na stiahnutie

Family

Product