Philips GameVision, Floodlight for sports and area, 985 W, 137033 lm, 3000 K, CRI70, Úzke vyžarovanie, IP66

BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU

Popis produktu

Floodlight for sports and area, Hliníkový odliatok, Hliník, Jedna vrstva prášku, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 137033 lm, 985 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.431,0.401), CRI70, Úzke vyžarovanie, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 36869000
Úplný objednávkový kód: 872110336869000

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED1720 [LED module 172000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Technické údaje
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU txt 8.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060786 sk_SK pdf 256.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
GameVision mounting instructions pdf 4.3 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060786_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060786_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU IES
Dialux
ULD File - BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP440 LED1730/730 DN BV GCA PSU ALU LDT