Signify Clearflood gen2, 172 W, 25900 lm, 4000 K, CRI70, Asymetrická, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU

Popis produktu

Hliník, Hliník, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 25900 lm, 172 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asymetrická, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, 6/8 kV, Jednotka zapojenia, 3-pólová

Objednávkový kód: 912300060554
Úplný objednávkový kód: 872016979615700

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED300 [LED module 30000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU txt 10.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060554 sk_SK pdf 153.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060554_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060554_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU LDT

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB