Philips UniString

Priame pixelové svietidlo na kreatívne architektonické osvetlenie a osvetlenie mediálnych fasád

Produkty

BWS301 6LED 40K 24V S N16P12
BWS301 6LED 40K 24V S N16P12
911401753442
BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20
BWS302 8LED 30K 24V A LR N10P20
911401754082
BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20
BWS302 8LED 40K 24V A TB N10P20
911401754202

Informácie o radoch produktov

Popis

UniString je exteriérový kompaktný architektonický LED pás na priame osvetlenie a povrchovú montáž navrhnutý na vonkajšie osvetlenie architektonických a mediálnych fasád. Robustný mechanický dizajn, jednoduchá inštalácia a jedinečné optické šošovky robia zo svietidla UniString ideálne riešenie pre budovy a mediálne fasády, mosty, arény, divadlá, zábavné parky a rekreačné strediská. K dispozícii v bielych monochromatických farbách, RGB, RGBW a nastaviteľné biele. K dispozícii v symetrických a asymetrických optických distribúciách s voliteľným riadiacim rozhraním DMX, ktoré architektom a dizajnérom dáva voľné ruky pri preskúmavaní širokej škály konceptov a dizajnu bez akýchkoľvek obmedzení.

Výhody

  • K dispozícii v troch veľkostiach a troch výkonových radoch, ktoré splnia požiadavky pri akomkoľvek využití.

  • Odolná konštrukcia a krytie IP66 na použitie v exteriéri.

Vlastnosti

  • Štandardne: RGBW, RGB, 2 700 K, 3 000 K a 4 000 K

  • Voliteľne 5 000 K, monochromatické farby a s nastaviteľnou bielou farbou svetla

Použitie

  • Mosty, pamiatky, fasády
  • Krajina
  • Parky a námestia

Výstraha a bezpečnosť

  • Len na exteriérové použitie

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet UniString sk_SK pdf 361.2 kB
Pokyny na montáž
UniString pdf 18.3 MB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-UniString
Viaceré položky - Visuals