Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 36 W, 5280 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Montážna konzola, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 5280 lm, 36 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300060123
Úplný objednávkový kód: 871951424073500

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED60 [LED module 6000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG txt 6.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060123 sk_SK pdf 364.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060123_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060123_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BVP730 LED60-4S/740 II PSD D9 DM50 FG DG LDT