Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Symetrické vyžarovanie DS51, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG10-10

BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Bočný vstup pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie DS51, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300060120
Úplný objednávkový kód: 871951424070400

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED100 [LED module 10000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S txt 6.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060120 sk_SK pdf 378.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060120_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060120_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S IES
Dialux
ULD File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ULD
Relux
ROLF File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S LDT