Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6
BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG
Popis produktu
Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Montáž na stĺp, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Interný konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov