Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 17.6 W, 1760 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 11, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 1760 lm, 17.6 W, 100 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 11, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300060116
Úplný objednávkový kód: 871951424066700

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED20 [LED Module 2000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG txt 6.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060116 sk_SK pdf 335.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060116_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060116_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG IES
Dialux
ULD File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG LDT