Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 15.2 W, 1660 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Symetrické vyžarovanie DS51, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Bočný vstup pre priemer 60 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 1660 lm, 15.2 W, 109 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie DS51, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300060115
Úplný objednávkový kód: 871951424065000

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED20 [LED Module 2000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG txt 6.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060115 sk_SK pdf 344.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060115_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060115_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG IES
Dialux
ULD File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG LDT