Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Montáž na stĺp, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 10 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300060114
Úplný objednávkový kód: 871951424064300

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED30 [LED module 3000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR txt 6.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060114 sk_SK pdf 320.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060114_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060114_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR IES
Dialux
ULD File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ULD
Relux
ROLF File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR ROLFZ
LDT
LDT File - BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR LDT