Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 43 W, 5254 lm, 4000 K, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 5254 lm, 43 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024266
Úplný objednávkový kód: 871869986503000

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED74 [LED module 7400 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P txt 6.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024266 sk_SK pdf 138.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024266_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024266_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED74-4S/740 II DS50 62P LDT