Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 31 W, 3550 lm, 4000 K, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD
BDP260 LED50-4S/740 II DS50 62P
Popis produktu
Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3550 lm, 31 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symetrické vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Signify Circle
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov