Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 31 W, 2925 lm, 3000 K, CRI80, Široké vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD
BDP260 LED39-4S/830 II DW10 62P
Popis produktu
Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2925 lm, 31 W, 94 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor
Špecifikácie
- Kód radu svetelného zdroja
- LED39 [LED module 3900 lm]
- Vymeniteľný svetelný zdroj
- Áno
- Počet jednotiek predradníka
- 1 jednotka
- Vrátane napájača
- Áno
- Hodnotenie trvalej udržateľnosti
- Unclassified
- Typ systému svetelného zdroja
- LED
- Servisná značka
- Áno
- Technológia osvetlenia
- LED
- Hodnotový rebríček
- Výkon
- Záručná lehota
- 5 rokov