Signify TownTune Central Post-Top, Urban road & street light, 27.5 W, 2380 lm, 3000 K, CRI80, Široké vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP66, STD

BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2380 lm, 27.5 W, 87 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024172
Úplný objednávkový kód: 871869949455100

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED35 [LED module 3500 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P txt 6.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024172 sk_SK pdf 138.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024172_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024172_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
CAD výkresy
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
CAD výkresy
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
CAD výkresy
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
CAD výkresy
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED35-4S/830 DW50 62P LDT