Signify TownTune Central Post-Top DTD, Urban road & street light, 53 W, 5180 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyžarovanie 10, Interact Ready, Bezpečnostná trieda I, IP66, STD

BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Stabilný svetelný výkon, 5180 lm, 53 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024162
Úplný objednávkový kód: 871869949031700

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED74 [LED module 7400 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P txt 8.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024162 sk_SK pdf 257.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024162_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024162_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P LDT