Signify TownTune Central Post-Top DTD, Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Široké vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP66, STD

BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024158
Úplný objednávkový kód: 871869949027000

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED30 [LED module 3000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR txt 7.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024158 sk_SK pdf 148.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024158_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024158_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR IES
Dialux
ULD File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ULD
Relux
ROLF File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ROLFZ
LDT
LDT File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR LDT