Signify TownTune Central Post-Top DTC, Urban road & street light, 15 W, 1725 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 33, Interact Ready, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Stabilný svetelný výkon, 1725 lm, 15 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 33, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024161
Úplný objednávkový kód: 871869949030000

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED24 [LED Module 2400 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P txt 6.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024161 sk_SK pdf 259.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024161_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024161_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP262 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRTB 62P LDT