Signify TownTune Central Post-Top DTC, Urban road & street light, 42.5 W, 3886 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Široké vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a stabilným svetelným výkonom, Stabilný svetelný výkon a stmievanie LumiStep – 6 hodín, 3886 lm, 42.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Široké vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 912300024157
Úplný objednávkový kód: 871869949026300

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED59 [LED module 5900 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 6.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024157 sk_SK pdf 145.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024157_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024157_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 IES
Dialux
ULD File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ULD
Relux
ROLF File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 LDT