Slovensko - Slovenčina

Signify TownTune Central Post-Top DR, Urban road & street light, 49.5 W, 4620 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Stredné vyžarovanie 10, Interact Ready, Bezpečnostná trieda II, IP66, STD

BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliníkový odliatok, Sivá, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s rozhraním DALI a SystemReady, Stabilný svetelný výkon, 4620 lm, 49.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Interný konektor

Objednávkový kód: 49029400
Úplný objednávkový kód: 871869949029400

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED69 [LED module 6900 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P txt 6.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024160 sk_SK pdf 229.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024160_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024160_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
BDP261, TownTune Central Post-Top with clear decorative ring dwg 96.3 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P LDT