Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 22.5 W, 2835 lm, 4000 K, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6

BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Antracitová, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2835 lm, 22.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Stredné vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 23917300
Úplný objednávkový kód: 871951423917300

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED35 [LED module 3500 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P txt 6.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060082 sk_SK pdf 138.5 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060082_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060082_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
3D-max max 1.1 MB
CAD výkresy
3D-m3d m3d 14.5 kB
CAD výkresy
3D-DWG DWG 374.7 kB
CAD výkresy
3D-DXF DXF 595.6 kB
CAD výkresy
3D-sat sat 6.2 kB
CAD výkresy
3D-r3d r3d 267.5 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P LDT