Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 2730 lm, 3000 K, CRI70, Široké vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-6

BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Antracitová, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Široké vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 912300060081
Úplný objednávkový kód: 871951423916600

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED35 [LED module 3500 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P txt 6.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060081 sk_SK pdf 139.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060081_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060081_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
3D-sat sat 6.3 kB
CAD výkresy
3D-m3d m3d 15.0 kB
CAD výkresy
3D-DXF DXF 601.9 kB
CAD výkresy
3D-r3d r3d 156.5 kB
CAD výkresy
3D-DWG DWG 375.7 kB
CAD výkresy
3D-max max 992.0 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP277 LED35-4S-730 II DW50 DGR D9 62P LDT