Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 24 W, 3120 lm, 4000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Široké vyžarovanie 10, Bezpečnostná trieda II, IP66, SRG6-10

BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Antracitová, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer, DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 1, 3120 lm, 24 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie 10, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 10 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 912300060080
Úplný objednávkový kód: 871951423915900

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED39 [LED module 3900 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 txt 7.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060080 sk_SK pdf 137.2 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060080_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060080_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
3D-DXF DXF 598.1 kB
CAD výkresy
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD výkresy
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD výkresy
3D-DWG DWG 373.4 kB
CAD výkresy
3D-max max 1008.0 kB
CAD výkresy
3D-sat sat 6.9 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 IES
Dialux
ULD File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 ULD
Relux
ROLF File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP276 LED39-4S/740 II DW10 DDF1 SDM10 6 LDT