Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 12.6 W, 1560 lm, 4000 K, CRI70, Programovateľné (cez DALI alebo NFC) samostatné stmievanie, Extra široké vyžarovanie DX52, Bezpečnostná trieda I, IP66, SRG6-6

BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Antracitová, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájacia jednotka s riadením DynaDimmer a stabilným svetelným výkonom (integrované), Stabilný svetelný výkon a DynaDimmer s pevnými predvoľbami, verzia 1, 1560 lm, 12.6 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Extra široké vyžarovanie DX52, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda I, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 912300060078
Úplný objednávkový kód: 871951423913500

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED20 [LED Module 2000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Signify Circle
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P txt 7.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060078 sk_SK pdf 138.1 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060078_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060078_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
3D-DWG DWG 373.4 kB
CAD výkresy
3D-max max 1008.0 kB
CAD výkresy
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD výkresy
3D-DXF DXF 598.1 kB
CAD výkresy
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD výkresy
3D-sat sat 6.9 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P IES
Dialux
ULD File - BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP276 LED20-4S-740 DX52 CLO-DDF1 62P LDT