Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 27.5 W, 2926 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66, MSP, SRG6-6

BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník liaty pod tlakom ADC1 – kvalita zliatiny (EN AC-47100), Antracitová, Povrch s ochranou pred morskou soľou, Na vrchol stĺpa pre priemer 62 mm, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), Stabilný svetelný výkon, 2926 lm, 27.5 W, 106 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK10 | 20 J, odolné proti vandalizmu, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 6 kV v bežnom režime, Skrutkovacia pripájacia svorkovnica, 5-pólová

Objednávkový kód: 912300060077
Úplný objednávkový kód: 871951423912800

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED39 [LED module 3900 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P txt 6.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300060077 sk_SK pdf 133.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
TownTune pdf 1.4 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300060077_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300060077_EU
Viaceré položky - Visuals
CAD výkresy
3D-DWG DWG 373.5 kB
CAD výkresy
3D-m3d m3d 16.0 kB
CAD výkresy
3D-DXF DXF 596.1 kB
CAD výkresy
3D-sat sat 6.9 kB
CAD výkresy
3D-r3d r3d 165.0 kB
CAD výkresy
3D-max max 1008.0 kB

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P IES
Dialux
ULD File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED39-4S-727 II DM50 CLOD9 MSP62P LDT