Signify Quebec LED, Urban road & street light, 10.4 W, 1328 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Široké vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda I, IP65, STD

BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Čierna, Napájacia jednotka s rozhraním DALI, 1328 lm, 10.4 W, 128 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Široké vyžarovanie 50, IP65 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti silnému prúdu vody, IK08 | 5 J, chránené pred vandalizmom, Bezpečnostná trieda I, Štandardná úroveň prepäťovej ochrany, Zástrčný konektor, 3-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels a 2x 2-pólový kontrolný signál pre riadenie osvetlenia

Objednávkový kód: 912300023482
Úplný objednávkový kód: 871869908992400

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED16 [LED module 1600 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300023482 sk_SK pdf 149.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Mounting instruction of Quebec LED pdf 2.1 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300023482_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300023482_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S IES
Dialux
ULD File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S ULD
Relux
ROLF File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP776 LED16-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S LDT