Signify Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, Bezpečnostná trieda II, IP66

BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL

Popis produktu

Urban road & street light, Hliník, Čierna, Napájací zdroj (zapnuté/vypnuté), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Stredné vyžarovanie 50, IP66 | Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody, IK09 | 10 J, Bezpečnostná trieda II, Úroveň prepäťovej ochrany do 6 kV v diferenciálnom režime a 8 kV v bežnom režime, Zástrčný konektor, 2-pólový, kompatibilný s konektorom Wieland/Adels

Objednávkový kód: 912300024529
Úplný objednávkový kód: 871869989202900

Špecifikácie

Kód radu svetelného zdroja
LED50 [LED module 5000 lm]
Vymeniteľný svetelný zdroj
Áno
Počet jednotiek predradníka
1 jednotka
Vrátane napájača
Áno
Hodnotenie trvalej udržateľnosti
Unclassified
Typ systému svetelného zdroja
LED
Servisná značka
Áno
Technológia osvetlenia
LED
Hodnotový rebríček
Výkon
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Text ponuky
Tender text - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL txt 6.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 912300024529 sk_SK pdf 155.4 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Jargeau LED gen3 installation instructions pdf 1.7 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-912300024529_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-912300024529_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL IES
Dialux
ULD File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL ULD
Relux
ROLF File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL ROLFZ
LDT
LDT File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL LDT